제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스에서 공개하는 TECHSPEC® Compact Ruggedized (Cr) Series Fixed Focal Length Lenses

Ruggedized versions of our TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses protects the lens from damage, while ensuring optical pointing stability after shock and vibration

8/8/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 새로 나온 TECHSPEC® Compact Ruggedized (Cr) Series Fixed Focal Length Lenses를 소개해 드립니다. 이 렌즈는 당사의 인기 제품인 TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses에 안정성 등급의 강건설계를 적용한 버전(Stability Ruggedized version)으로서 진동, 충격 및 온도 변화와 같은 거친 환경에서도 optical pointing이 원위치에 유지되도록 설계되었습니다. 각각의 렌즈는 배럴 안쪽 제자리에 고정 처리되어 있어, 충격이나 진동이 가해진 후에도 렌즈 요소가 중심에서 벗어나지 않게 방지해줍니다. 픽셀의 이동 또한 줄어들어, 이미지 위에서 사물이 움직이지 않게 해주기 때문에 사물에서 이미지로의 매핑(mapping)이 일정하게 유지되도록 보장해줍니다. 심지어는 강력한 진동과 충격이 가해진 후에도 사물 위에 어느 지점(point)이든 항상 이미지 위의 동일한 지점으로 매핑시켜줍니다.

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses에는 간소화된 포커싱 기능이 있어 광범위한 aperture 옵션을 제공합니다. 6mm - 25mm의 4가지 focal length를 갖는 Stability Ruggedized C-mount lenses는 견고한 메커니즘과 스테인리스 스틸 C-mount clamp를 특징으로 합니다. TECHSPEC® Cr Series lenses는 계측, 계량, 3D, 로봇 공학 및 자율 주행 차량과 같은 calibrated imaging system에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

“오늘날에는 안정성 등급의 강건설계가 필요한 어플리케이션이 점점 더 증가하고 있습니다. 이와 같은 추세는 더욱 높은 수준의 측정 정밀도를 필요로 하면서 최신 센서 기술 또한 변화하고 있기 때문입니다. 이는 근래에 들어 픽셀 사이즈가 1 micron에 근접할 정도로 급격히 작아지면서, 광학 시스템의 정렬 불량에 관한 허용 오차가 상당히 줄어들고 있음을 의미하기도 합니다.”라고 그레그 할로우즈(EO 이미징 비즈니스 사업부 디렉터, Greg Hollows) 는 전하였습니다. “Cr Series of ruggedized lenses는 광학 업계가 에드몬드 옵틱스로부터 기대해 온 매우 우수한 품질을 이끌어내면서도 이러한 도전적 조건 속에서 본연의 광학적 성능을 유지해 나갑니다.”

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses는 기성품으로서 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 주문 즉시 배송이 이루어집니다. 기타 자세한 정보는 당사 웹사이트 https://www.edmundoptics.co.kr/imaging-lenses/techspec-lenses/cr-series-fixed-focal-length-lenses/에서 확인하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작