제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Gaussian Beam 프로파일을 Flat Top 프로파일로 전환해주는 Flat Top Beam Shaper

Provide stable intensity distribution over great distances

10/5/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 새로 출시된 Flat Top Beam Shapers를 소개해드립니다. 이 제품은 refractive field mapping optical system으로서 Gaussian beam 프로파일을 효율성이 100%에 가까운 flat top 프로파일로 전환해주는 역할을 합니다.

내부 포커싱이 존재하지 않아 파워가 높은 레이저와 사용 가능

Flat Top Beam Shaper를 이용하면, collimated Gaussian 입력빔은 density 분배가 균일하면서 flat phase front를 갖는 flat top 빔으로 전환을 이룹니다. Field mapping이라는 광학적 디자인의 결과로서, 전환된 빔은 intensity 분배가 균등해지고, 먼 거리에서도 안정된 분포를 보입니다. 이는 전환된 빔을 holography, microscopy, system integration에 이상적으로 사용할 수 있게 만들어줍니다. 특히 Flat Top Beam Shaper에는 내부 포커싱이 존재하지 않기 때문에 소재의 미세 기계 가공, 용접 및 식각과 같은 어플리케이션에 우수한 솔루션이 될 수 있습니다.

흔히 이용되는 YAG, fiber laser, CO2 source를 위해 다양한 설계 파장 제공

Flat Top Beam Shaper는 일반적인 YAG, fiber laser, CO2 source에 맞춰 266nm - 10,500nm의 설계 파장과 이용이 가능합니다. 각각의 Flat Top Beam Shaper는 laser tuning 및 여러 레이저 소스와 사용할 경우 지정된 파장 범위에서 작동하게 됩니다. 또한, 광학 시스템의 결합과 배치를 수월하게 진행하기 위해 4-Axis Flat Top Beam Shaper Mount (옵션)와 Flat Top Beam Shaper Aligner를 사용할 수 있습니다. Flat Top Beam Shaper는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작