제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

고출력 레이저 어플리케이션 개선을 위해 초미세연마 기판 및 비선형 크리스털 등의 신규 레이저 광학 부품 출시

4/22/2021, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스(EO)는 세계적으로 잘 알려진 광학 부품 공급 업체로서 광학 시장의 발전 현황과 고객의 니즈를 적극적으로 반영하기 위해 취급 제품군을 지속적으로 확장해 나아가고 있습니다. 이에 발맞춰 더 나은 서비스를 업계에 제공하고자 매월 신규 제품을 새롭게 선보입니다. 에드몬드 옵틱스에서 이번에 출시한 신제품은 레이저 유도 손상 임계치(LIDT)가 높은 Nonlinear Crystals와 표면 거칠기가 매우 낮은 TECHSPEC® Superpolished Substrates로서 두 제품 다 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합합니다.

Nonlinear Crystals는 β-barium borate (BBO) 또는 lithium triborate (LBO) 소재로 제조되며 20-10의 표면 품질도와 무반사(AR) 코팅 표면을 특징으로 합니다. 크리스털 유형별 표면 평탄도 사양은 BBO 옵션의 경우 λ/8, LBO 옵션의 경우 λ/10입니다. 이 크리스털 제품은 1064nm, 10ns 10Hz에서 손상 임계치가 최대 10 J/cm2로서 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 주파수 변환에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

TECHSPEC® Superpolished Substrates는 양면의 표면 거칠기가 1Å RMS 미만으로서 산란을 줄이거나 UV 혹은 고출력 레이저와 사용하는 데 안성맞춤입니다. 산란이 적은 이 기판은 고품질 이온빔 스퍼터링(IBS) 무반사 코팅이나 반사 코팅을 적용할 수 있는 이상적인 옵션입니다. 이러한 초미세연마 윈도우를 사용할 수 있는 기타 용도로는 Cavity ring down spectroscopy, 산란계측, 자외선 레이저를 이용한 안과 수술이 있습니다.

위 제품을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr신규 제품페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 1942년 광학 사업을 시작으로 생명과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 방위 등의 다양한 분야에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 매우 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 설계 및 제조하고 기성 제품과 맞춤형 제품의 대량 생산 서비스를 바탕으로 OEM 응용 분야 또한 지원하고 있습니다. 현재 전 세계 9개국에 걸쳐 1,000 이상의 직원이 EO와 함께하고 있으며, 사업 규모 확장을 위해 직원수를 지속해서 충원 중에 있습니다. 제품 구매 문의는 전화번호 (02) 769 - 4600으로 연락 주시거나 카탈로그나 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작