제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirrors S & P 편광에 대해 99.8% 이상의 반사율 제공

Mirrors offer high damage thresholds

12/3/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirrors를 소개해 드립니다. 이러한 미러는 광펄스 압축과 같은 chirping applications에 주로 사용됩니다. high damage threshold가 특징인 Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirrors는 S & P polarization에 대하여 99.8% 이상의 반사율을 제공합니다.

더 높은 Laser Output Power와 안정성

Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirrors는 pulse compression과 같은 chirping 용도에 주로 사용되는 optical standing-wave resonator입니다. GTI mirror로도 부르는 Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirror는 일부 반사성을 띄는 앞면과 높은 반사성을 띄는 뒷면을 활용하여 유색 분광을 만들어 냅니다. 이 디자인은 system alignment 오류에 대한 낮은 sensitivity와 손실을 갖고 있어 동급 프리즘이나 grating pulse compressions system에 비해 보다 높은 레이저 출력과 안정성을 제공합니다.

-250 에서 -600fs2사이의 GDD 값

Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirrors는 -250 에서 -600fs2사이의 GDD 값을 특징으로 합니다. Yb: YAG or Yb: KGW femtosecond laser와 함께 사용하기 적합한 이러한 미러는 또한 Ti: Sapphire를 포함한 기타 레이저 시스템과 활용할 수 있도록 최적화될 수 있습니다. Gires-Tournois Interferometer (GTI) Mirrors는 RoHS 규정을 준수하며 780-820nm 및 1020-1060nm의 파장으로 25.4 mm 직경의 4가지 모델로 공급됩니다. 전체 모델은 1/8λ의 표면 정밀도의 우수한 표면 품질을 제공합니다. 이 미러는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기가 가능하고 훌륭한 가치를 보유합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작