제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Monochromatic Aberration 보정을 위한 Iris AO Adaptive Optics Kit

Versatile kit ideal for exploring adaptive optics

2/9/2016, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Iris AO Adaptive Optics Kit를 소개해 드립니다. 이 다목적 kit는 이미지 기반의 adaptive optics 솔루션으로서 MEMS-based deformable mirror, optics, optomechanics, camera 및 GUI software로 구성됩니다.

111개의 actuator로 제어되는 37개 육각 segment를 지닌 Deformable Mirror design

Iris AO Deformable Mirrors

Iris AO Adaptive Optics Kit는 1개의 Iris AO Deformable Mirror를 포함하며, 이 deformable mirror는 각각 3개의 actuator를 이용하는 37개 육각 piston-tip-tilt (PTT) 세그먼트와 111개의 actuator를 특징으로 합니다. 또한, Mirror는 고반사성 protected silver로 코팅 처리가 되어 있습니다. 단, Kit 안에 들어있는 Iris AO Deformable Mirror는 별도로도 구매가 가능합니다.

Deformable mirror controller로 수차 확인 및 보정 가능

Iris AO Adaptive Optics Kit는 wavefront sensorless adaptive optics를 파악하는 데 필요한 우수한 아이템입니다. Iris AO Adaptive Optics Kit는 사용이 간편한 USB 인터페이스, GUI driven 소프트웨어, controller 및 Iris AO PTT111 DM으로 구성되며, 단색 수차를 확인하거나 보정하는 기능을 제공합니다. 또한, 정밀한 선형 open-loop PTT 포지셔닝으로 고성능 adaptive-optics correction이 가능합니다. 이러한 Intuitive mirror 포지셔닝은 PTT 값 (혹은 Zernike 계수) 및 USB 인터페이스를 이용하기 때문에 사용자로 하여금 mirror 위로 정밀한 mirror의 형태를 설정할 수 있게 해줍니다. Iris AO PTT111 DM은 이외에도 어셈블링이 쉽고 간편한 시험대 위에서 beam splitting, beam shaping 및 기타 복잡한 알고리즘을 테스트하거나 개발하는 데 사용할 수 있습니다. 운영 시스템은 Windows™ 7 및 8 (32-/64-bit) OS와 호환이 가능합니다. RoHS 규정을 준수하는 Iris AO Adaptive Optics Kit는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

2016년 2월 16-18일, 미국 샌프란시스코에서 열리는 ‘Photonics West’ 전시회장 에드몬드 옵틱스 부스 #1612에 오시면, Michael Helmbrecht(Iris AO, CEO) 강연을 통해 이미지 향상에 관한 정보를 함께 나누실 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작