제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

신생 연구실의 스타트업 및 부품 구비를 위한 Lab Starter Kit & Lab Essentials Kit

Ideal starting point to stock new labs and replace consumables

11/16/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스에서는 신생 연구실을 위한 초기 필수품이자 상시 갖춰야 할 3종류의 광학 키트 제품을 새롭게 선보입니다. English와 Metric 규격을 기반으로 한 마운트 버전으로 판매되는 Lab Starter Kit는 필수 부품으로 구성되어 어떠한 연구실에도 유용하게 쓰일 수 있으며, 옵틱부터 감지기 그리고 클리닝 용품과 도구가 포함됩니다. Lab Essentials Kit는 광학 연구실에서 주로 소모되는 부품이나 시간이 지남에 따라 분실될 수 있는 다양한 부품들로 구성됩니다. Lab Starter Kit와 Lab Essentials Kit 둘 다 RoHS 규정을 준수하는 제품입니다.

255개의 개별 부품으로 구성된 Lab Starter Kit

255개의 개별 부품으로 구성된 Lab Starter Kit에는 주로 가시광 영역에 알맞은 렌즈, 필터 및 프리즘이 다양하게 포함됩니다. 또한, 이 안성맞춤 키트에는 light source 2개, 백색 LED 1개, 그리고 640nm Coherent High Performance Stingray Laser Diode module 1개가 함께 제공됩니다. 이외에도 포함된 옵틱과 호환을 이루는 stage, mount, clamp, wrench, hex 및 screw driver와 같은 광기계 부품 및 도구가 추가로 제공됩니다. 키트 구매 시 2-Channel Power Supply와 VIS Si Receiver module 또한 각각 1개씩 동봉됩니다.

연구실용 소모품의 리필을 위해 설계된 Lab Essentials Kit

Lab Essentials Kit는 광학 연구실에서 주로 소모되거나 분실될 수 있는 여러 종류의 아이템들로 구성됩니다. 이와 같은 키트에는 클리닝 소모품, 도구를 비롯해 기본적인 마운트 부품과 같은 매우 다양한 제품들이 포함됩니다. 포함된 부품은 English와 Metric 규격 둘 다 가지고 있어, 대부분의 연구실에서 필요로하는 것들을 충족하기 때문에 Lab Essentials Kit를 만능 키트처럼 활용할 수 있습니다.

Lab Starter Kit와 Lab Essentials Kit는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작