제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

다양한 용도에 적합한 Laser Crystal

3/19/2014, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)가 Laser Crystals. 신제품을 소개합니다. Laser Crystal은 고체 레이저 시스템의 active gain 매질 역할을 합니다. 특정 crystal의 광학 특성은 crystal의 최적 용도나 레이저 유형을 좌우하는 crystal의 성분에 의해 결정됩니다. 다양한 laser crystal을 결합해 사용할 수 있습니다(예: Nd: YAG, Nd: YVO4, Yb: KGW, Yb: KYW 및 Ti: Sapphire).

Nd: YAG Laser Crystal은 레이저 damage threshold가 높음

Nd:YAG (Neodymium Doped Yttrium Aluminum Garnet) Laser Crystal은 높은 광 균질성, 높은 레이저 damage threshold, 가공 정확도 및 뛰어난 안정성이 특징입니다. 이러한AR 코팅된crystal은 1064 nm에서 최대 출력을 낼 수 있는 뛰어난 형광 수명 및 열 전도성 역시 지니고 있습니다. Nd: YAG Laser Crystal은 고출력 CW, Q-Switched 또는 single mode operation에 아주 적합합니다.

Nd: YVO4 Laser Crystal은 청색, 녹색 또는 IR Laser Beam을 생성합니다.

Nd:YVO4 (Neodymium-Doped Yttrium Vanadate) Laser Crystal은 높은 damage threshold, 강력한 기계적 특성, 그리고 우수한 광학 특성을 갖고 있습니다. Nd: YVO4는 넓은 자극 방출 단면적, 높은 흡수율, 그리고 807 nm를 중심으로 하는 넓은 흡수 대역을 갖고 있어 컴팩트 DPSS laser에 적합합니다. 설정에 따라, Nd: YVO4 laser crystal은 1342nm, 1064nm, 그리고 914nm의 녹색과 청색 파장의 관련 고조파로 레이저를 발광시킬 수 있습니다. Nd: YVO4 Laser Crystal은 808 nm와 1064 nm에서의 출력 극대화를 위해 AR 코팅 처리되어 있습니다.

Ti: Sapphire Laser Crystal은 Ultra-fast Lasers 및 Oscillator용으로 아주 적합합니다.

Ti:Sapphire Laser Crystal은 큰 gain과 방출 대역을 제공하고 레이저 damage threshold와 saturation power가 높습니다. 뛰어난 열 전도성을 갖고 있어 초고속 femtosecond pulsed laser 또는 wavelength tunable CW laser 구현용으로 아주 훌륭합니다.

Yb: KGW 및 Yb: KYW Laser Crystal은 1020-1060 nm의 넓은 범위의 레이저 출력을 제공합니다.

Yb:KGW (Ytterbium-Doped Potassium Gadolinium Tungstate) and Yb:KYW (Potassium Ytterbium Tungstate) Laser Crystal은 고출력 초단파 펄스를 생성하는 데 사용되는 낮은 quantum defect 레이저 생성 매질입니다. Diode pumping을 통해 1020-1060 nm의 넓은 레이저 출력 범위, 55% 이상의 slope efficiency를 제공합니다. Yb: KGW Laser Crystal은 초단파 펄스 증폭기 또는 고출력 박막 disk laser에 사용하기에 아주 적합합니다. Yb: KYW Laser Crystal은 1020-1060 범위에서의 laser radiation tuning과 70 fs 미만의 짧은 펄스 생성에 아주 적합합니다. 두 가지 모두 980-1064 nm에서의 출력 극대화를 위해 AR 코팅 처리되어 있습니다.

Laser Crystal은 기성품으로서 즉시 공급이 가능합니다

Nd: YAG, Nd: YVO4, Ti: Sapphire, Yb: KGW 및 Yb: KYW Laser Crystal은 기성품으로서 즉시 공급이 가능해 배송이 빠르며 뛰어난 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작