제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Laser Line Coated PCV Lenses, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 우수한 투과율 달성

7/26/2022, Barrington, NJ USA   —

광학 업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 및 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 표준 레이저 광학 부품의 취급 규모를 확대하고자 보다 다양한 종류의 관련 제품 재고를 확충하였습니다. 이번에 새롭게 선보이는 제품은 TECHSPEC® 1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses로서 레이저 파장에서 표면당 최대 0.25%의 반사율을 제공하여, Nd:YAG 및 광섬유 레이저 광원을 활용하는 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

TECHSPEC® 1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 열팽창 계수가 낮은 연구용 등급의 UV 용융 실리카 소재로 제조됩니다. 이 렌즈는 레이저 V-코팅을 특징으로 하며, -9mm ~ 250mm의 다양한 초점 거리와 6mm ~ 25mm의 광범위한 직경으로 제공됩니다.

에드몬드 옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드 옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작