제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters 높은 laser damage thresholds 제공

4/29/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최대의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics ® (EO)는 새로 나온 Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters를 소개해 드립니다. 이러한 빔스플리터는 입사빔의 편광 상태에 둔감하므로, 편광 제어가 굉장히 중요하고 요건이 까다로운 다양한 용도에 사용하기 적합합니다.

λ/8의 표면 정밀도

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters는 10 ns의 1064 nm 파장에서 6 J/cm2 이상의 높은 laser damage threshold를 특징으로 합니다. 절연체 물질로 이루어진 코팅 layer는 시스템의 성능을 향상시키면서, 입사빔의 편광 상태를 지속시켜줍니다. 1025 nm - 1095 nm의 코팅은 Nd:YAG, Yb:KGW 및 Yb:YAG를 포함한 다양한 산업용 레이저로 설계되었습니다. 낮은 GDD 코팅은 femtosecond (fs) laser 용도를 위해 제공되며, 이러한 디자인은 입사빔의 펄스 폭을 유지해줍니다. 이러한 빔스플리터는 웨이브프론트 왜곡을 최소화하기 위해 λ/8의 우수한 표면 정밀도를 가지고 있습니다.

25.4 mm 지름의 4가지 모델로 이용 가능

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters는 355 nm, 515-532 nm, 770-830 nm 그리고 1025-1095 nm 설계 파장을 갖는 25.4 mm 지름의 4가지 모델로 제공됩니다. 또한, fused silica substrate를 사용해 제작되며, 22.9 이상의 clear aperture (CA)를 보유합니다. RoHS 규정을 준수하는 이러한 빔스플리터는 MIL-C-675A standard를 충족하여 견고함을 보장합니다. Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작