제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Linear Variable Bandpass Filters 다양한 전용 filter 대체

2/11/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인Edmund Optics®(EO)는 새로 나온 Linear Variable Bandpass Filters를 소개해 드립니다. 이러한 다목적 필터는 다양한 용도에서 사용되는 좁은 스펙트럼 영역 분리에 필요한 높은 투과성 및 깊은 차단을 제공합니다.

높은 투과성을 보유한 좁은 대역폭

Linear Variable Bandpass Filters는 정밀 코팅된 광학 필터로서 필터 길이를 따라서 선형 변화하는 스펙트럼 속성을 특징으로 합니다. 이 제품은 0.5 x 10.0 mm 직경의 최적화된 입력 빔을 제공합니다. OD4의 차단 성능을 갖춘 이러한 필터는 좁은 대역폭에서 높은 투과성을 보입니다. 뿐만 아니라 1.5%의 레이저 파장에서 OD 4.0 이상의 놀라운 차단력을 갖으며, 원치 않는 빛을 깊게 차단하여 필요한 파장 대역에서 시스템의 성능을 최대화합니다. 스펙트럼의 반응은 광원과 연관된 필터의 위치를 움직이면서 간편하게 조절할 수 있습니다. 하나의 single Linear Variable Bandpass Filter 만으로 여러 개의 전용 필터를 대체할 수 있기 때문에, 시스템의 설치를 간소화하고 광학적 가치를 위해 중량을 최소화합니다.

VIS 및 NIR 모델로 이용 가능

Linear Variable Bandpass Filters는 VIS 및 NIR 모델로 이용이 가능합니다. 기성품으로서 즉시 공급이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공해 드립니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작