제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Low Loss Laser Mirrors는 99.9% 이상의 반사율 특징

Durable mirrors have high damage thresholds to withstand high power lasers

11/13/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Low Loss Laser Mirrors를 소개해 드립니다. 이러한 광학 미러는 정해진 파장 범위와 입사각에서 최고치의 반사율이 요구되는 레이저 용도에 사용됩니다. 견고한 Low Loss Laser Mirrors는거친 환경의 조건과 용도에서 견뎌낼 수 있도록 디자인 되었으며 1064nm에서 12J/cm2, 10nm, high damage thresholds를 특징으로 합니다.

S & P Polarization에서 최고치의 반사율

Low Loss Laser Mirrors는 대부분의 Nd: YAG 및 Ti: Sapphire 레이저 라인에서 99.9% 이상의 반사율을 보입니다. Ion beam sputtered (IBS) 코팅은 높은 반복성과 매우 낮은 허용오차를 제공합니다. IBS 코팅은 뿐만 아니라 유사한 반사 코팅 기술에 비하여 더 높은 density와 damage thresholds 그리고 더 나은 견고성을 지원합니다. RoHS 규정을 준수하는 이러한 광학 미러는 UV Fused Silica 기반으로 1/8λ 의 표면 정확도와 함께 제조되기 때문에 우수한 이미지 품질을 유지할 수 있습니다.

0° 또는 45° 의 입사각으로 설계

Low Loss Laser Mirrors 는 0° 또는 45° 의 입사각을 갖도록 설계되었습니다. 이러한 광학 미러는 견고하면서도 열, 습기 및 기압과 같은 다양한 환경 조건을 견뎌낼 수 있습니다. 이 미러는 광범위하고 혹한 환경에서의 용도로 매우 적합합니다. Low Loss Laser Mirrors는 355 nm, 532 nm, 1064 nm 파장 범위와 25.4 mm의 지름으로 이용이 가능합니다. Low Loss Laser Mirrors는 기성품으로서 즉시 공급이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작