제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

적외선(IR) 어플리케이션 지원 강화를 위해 적외선 윈도우 제품군 확장

3/17/2021, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스(EO)는 세계적으로 잘 알려진 광학 부품 공급 업체로서 광학 시장의 발전 현황과 고객의 니즈를 적극적으로 반영하기 위해 취급 제품군을 지속적으로 확장해 나아가고 있습니다. 이에 발맞춰 더 나은 서비스를 업계에 제공하고자 매월 신규 제품을 새롭게 선보입니다. 에드몬드 옵틱스에서 이번에 출시한 신제품은 Gallium Arsenide (GaAs), Barium Fluoride (BaF2), Cadmium Telluride (CdTe), Thallium Bromoiodide (KRS-5), Lithium Fluroide (LiF)를 비롯해 AMTIR-1로 알려진 칼코게나이드 등의 소재로 제조되는 매우 다양한 종류의 적외선(IR) 윈도우로서, 당사를 통해 원스톱 쇼핑이 가능합니다.

이와 같은 기판의 소재는 기존의 소재와 달리 더 많은 이점과 단점을 가지고 있습니다. GaAs는 견고하고 내구성이 뛰어난 소재로서 레이저 소재 가공 시 연마재 입자가 유입되는 것을 방지하기 위해 보호용 윈도우로 유용하게 사용됩니다. BaF2는 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않고도 적외선, 가시광선, 심자외선(DUV)에 이르는 광대역 스펙트럼에 걸쳐 투과성을 제공하며, 최대 800°C의 고온에서도 사용이 가능합니다. CdTe는 적외선부터 장파적외선(LWIR)에 이르는 광대역 스펙트럼에서 일정한 투과율을 제공하며, 저출력 CO2 레이저 시스템이나 분광 용도에 사용하기 적합합니다.

KRS-5 윈도우는 적외선부터 원적외선 스펙트럼에 걸쳐 일정한 투과율을 제공하며, 화학물질(강한 산성은 제외)에 내성을 보여 산성물질에 민감한 용도나 FTIR(푸리에변환적외선분광법) 분광 용도에서 보호용 윈도우로 사용하기 적합합니다. 심자외선(DUV)부터 중파적외선 (MWIR)에 이르는 파장 범위를 가진 LiF 윈도우는 열화상 이미징 또는 X-선 분광측정 용도에 안성맞춤입니다. AMTIR-1는 산성에 강한 내성을 보이고 열폭주 현상이 발생하지 않아 최대 300°C의 온도에서 사용할 수 있으며, FLIR(전방감시적외선) 이미징 시스템이나 적외선 레이저 시스템에서 보호용 윈도우로 사용하기 적합합니다.

아래의 표는 소재별 사양을 간략하게 정리해서 보여줍니다.

Material

Wavelength Range (μm)

Coefficient of Thermal Expansion (10-6/°C)

Density (g/cm3)

Hardness (kg/mm2)

Surface Quality

Young’s Modulus (GPa)

GaAs

1-16

5.39

5.32

750

60-40

85

BaF2

0.2-12

18.1

4.89

82

60-40

53

CdTe

1-25

5.9

6.2

54

60-40

36.52

KRS-5

0.7-40

6.0

7.37

40.2

60-40

31

LiF

0.15-6

37

2.64

102

60-40

64.97

AMTIR-1

0.75-14

12.6

4.43

170

40-20

21.2

 

에드몬드 옵틱스에서 취급하는 적외선 윈도우 전 제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr/ir-windows에서 확인할 수 있습니다. 

 

EO 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 1942년 광학 사업을 시작으로 생명과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 방위 등의 다양한 분야에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 매우 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 설계 및 제조하고 기성 제품과 맞춤형 제품의 대량 생산 서비스를 바탕으로 OEM 응용 분야 또한 지원하고 있습니다. 현재 전 세계 9개국에 걸쳐 1,000 이상의 직원이 EO와 함께하고 있으며, 사업 규모 확장을 위해 직원수를 지속해서 충원 중에 있습니다. 제품 구매 문의는 전화번호 (02) 769 - 4600으로 연락 주시거나 카탈로그나 웹사이트www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작