제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, Nd:YAG 레이저 성능 극대화에 안성맞춤인 Dual-Band 광학 신제품 출시

8/23/2022, Barrington, NJ USA   —

업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 가시광 가이드 빔(visible guide beam)을 사용하는 Nd:YAG 레이저용 Dual-band laser mirror와 window를 새롭게 출시하였습니다. 1064nm Nd:YAG 빔은 비가시광으로서 532nm 또는 635-670nm의 가시광 가이드 빔을 이용해 주로 레이저가 올바르게 정렬되었는지 확인하는 데 사용됩니다. 이 듀얼 밴드 광학 부품은 다중 파장을 위해 설계된 무반사(AR) 코팅, 높은 수치의 레이저 손상 임계값(LDT), 산란율 감소를 위한 10-5의 표면 품질을 특징으로 하여 Nd:YAG 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

TECHSPEC® Dual Band Laser Line Mirrors는 적외선 및 가시광 파장에서 99%의 반사율을 제공합니다. 옵션으로는 532nm 또는 635-670nm 가이드 빔 두 가지가 있습니다. TECHSPEC® Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows는 532nm에서 0.25% 미만의 반사율, 1064nm에서 0.1% 미만의 반사율을 제공하여 레이저 처리량을 크게 증가시킵니다. 미러 및 윈도우 신제품 모두 고정밀 용융 실리카 기판으로 제조되어 뛰어난 열안정성을 제공하며, 실험실 및 산업 응용 분야에 안성맞춤입니다.

에드몬드 옵틱스에서 제조하는 레이저 광학 제품에 대한 보다 자세한 사항은 www.edmundoptics.co.kr/LO를 참조하기 바랍니다.

에드몬드 옵틱스 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드 옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작