제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Meadowlark Optics Polarimeter, 450-1100 nm의 광대역 파장 영역 커버

Compact system provides absolute degree of polarization accuracy <1%

10/29/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optic® (EO)는 Meadowlark Optics Polarimeter를 소개해 드립니다. 제조 및 실험 연구용으로 둘 다 적합한 소형의 이 제품은 사용이 간편한 시스템으로서 손쉬운 컴퓨터 제어 기능을 제공합니다. Stokes Parameter를 초당 10번으로 정확하게 측정하고, State of Polarization (SOP)를 정량화하여 Poincaré Sphere, Polarization Ellipse 혹은 running chart를 그래픽 화면으로 보여줍니다.

부품의 움직임이 없어 진동 없는 사용 보장

Meadowlark Optics Polarimeter는 움직임이 없는 부품과 결합된 liquid crystal variable retarder를 사용하여, 안정성에 민감한 다양한 어플리케이션과의 사용을 보장합니다. 이로 인해 진동 없는 제품의 성능을 제공하여 지나친 마모로 인한 손상의 위험성을 최소화해 줍니다. 특허받은 알고리즘의 사용으로 정밀성이 높아지고 유연성 있는 calibration이 가능해집니다.

Eigenstate Calibration Set (옵션) 이용 가능

옵션인 Eigenstate Calibration Set는 3가지의 일반 파장 영역인 532 nm, 632.8 nm, 1064 nm에서 polarimeter를 반복 calibration 할 수 있는 간편하고 정밀한 방법을 제공합니다. RoHS 규정을 준수하는 Meadowlark Optics Polarimeters는 기성품으로서 빠른 납기와 제품의 우수한 가치를 위해 즉시 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작