제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, 실린더 렌즈 및 비표준 크기의 광학 부품 장착 가능한 신규 E-Series Kinematic Mount 출시

6/28/2022, Barrington, NJ USA   —

광학 업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 및 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 현재 취급 중인 광기계 마운트 제품의 규모를 확대하고자 보다 다양한 종류의 마운트 재고를 확충하였습니다. 이번에 새롭게 선보이는 제품은 E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts로서 원형 및 직사각형의 실린더 렌즈를 비롯해 기타 원형, 직사각형, 정사각형의 광범위한 광학 부품을 장착하는 데 안성맞춤입니다. 이 키네마틱 조절 마운트는 실험 및 OEM 시스템 용도에서 비표준 크기의 광학 부품을 결합할 때 꼭 필요한 구성품입니다.

E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts는 넓은 clear aperture를 특징으로 하여 미러, 빔스플리터, 필터, 실린더 렌즈와 같은 반사형 및 투과형 광학 부품과 함께 사용할 수 있습니다. M6 x 0.25(101.6TPI) 조절 나사는 광학 부품의 팁/틸트(±3.5°) 미세 조정 및 정렬을 위해 손이나 2mm 사이즈의 Allen key로 움직일 수 있습니다. 조절 나사 노브는 공간이 협소한 곳에서 사용할 경우 공간 확보를 위해 제거가 가능합니다. 본 마운트는 장착 기능 향상을 위해 M4, 8-32 및 M6 x 1.0 하드웨어와 호환성을 가지고 있으며, TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting PostsPedestal Posts와 함께 사용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드 옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작