제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

제품 비용을 효과적으로 최소화한 광학 부품 마운트 출시

3/31/2021, Barrington, NJ USA   —

2021년 3월 31일, 미국 뉴저지주 배링턴 - 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 글로벌 제조 및 공급 업체로서 저렴한 가격대의 신규 E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts를 선보입니다. 필수 기능을 염두에 두고 고안된 이 E-Series Mounts는 교육 용도, 광학 테이블 프로토타이핑, 시스템 결합 등과 같은 광범위한 어플리케이션에 사용 시 높은 활용 가치를 제공합니다. 또한 제품가가 낮음에도 불구하고 품질을 훼손하지 않아 비용 효율성이 우수합니다. 각 마운트는 컴팩트한 외형에 팁/틸트 조절 및 정렬 기능과 부드러운 움직임을 제공합니다. E-Series Mounts는 0.5" (12.5mm), 1.0" (25mm), 2.0" (50mm), 3.0" (75mm), 4.0" (100mm) 직경의 광학 부품을 지지하는 데 사용할 수 있습니다.

EO의 최신 동영상을 통해 E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts의 시연을 확인하십시오. 당사 웹사이트의 동영상 시청 혹은 해당 제품군 페이지에 접속하시면 제품의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

 

EO 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 1942년 광학 사업을 시작으로 생명과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 방위 등의 다양한 분야에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 매우 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 설계 및 제조하고 기성 제품과 맞춤형 제품의 대량 생산 서비스를 바탕으로 OEM 응용 분야 또한 지원하고 있습니다. 현재 전 세계 9개국에 걸쳐 1,000 이상의 직원이 EO와 함께하고 있으며, 사업 규모 확장을 위해 직원수를 지속해서 충원 중에 있습니다. 제품 구매 문의는 전화번호 (02) 769 - 4600으로 연락 주시거나 카탈로그나 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작