제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

색수차 제거용 Nd:YAG Doublets 및 1.1" 센서용 오토포커스 기능을 갖춘 LT Series Lenses 신규 출시

1/19/2021, Barrington, NJ USA   —

미국 뉴저지주 배링턴 - 세계 최고의 광학 부품 공급업체인 에드몬드 옵틱스는 광학 업계의 개발 요건 및 고객의 요구 사항을 반영하기 위해 취급 제품을 지속적으로 확대해 나아가고 있습니다. 광학 업계에 더욱 향상된 서비스를 제공하고자 매월 신규 제품이 업데이트됩니다. 이번에 EO에서 새롭게 선보이는 제품은 두 가지로서 1064nm에서 회절 한계 성능을 제공하는 TECHSPEC® Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets와 1.1" 센서까지 사용 가능한 오토포커스 기능이 있는 고해상도 TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses입니다.

TECHSPEC® Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets는 레이저 용접을 비롯해 알루미늄, 강철, 플라스틱 소재 가공 등의 용도에서 스폿 사이즈를 최소화하기 위해 고출력 Nd:YAG 레이저 시스템과 사용하도록 설계되었습니다. 이 이중 렌즈는 비구면 렌즈보다 비용이 저렴하고 동일 용도로 설계된 단일 렌즈에 비해 훨씬 더 우수한 수차 보정 성능을 제공합니다.

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 리퀴드 렌즈(liquid lens)가 내장된 제품으로서 최대 1.1" 센서에 최적화된 전자식 고속 오토포커스 기능을 제공합니다. 이 렌즈는 f/2.8의 고해상도 광학 디자인을 채택하여 최대 1,200만 화소까지 달성할 수 있으며, 전면에 filter threading이 있는 C-마운트 타입으로 제조되어 이미징 필터와 함께 사용하기 적합합니다. TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 품질 검수, 고속 자동화, 포장 분류 등과 같이 다양한 거리에서 초점을 맞춰야 하는 고속의 머신 비전 용도에 안성맞춤입니다.

기타 자세한 사항 및 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 주요 신제품은 www.edmundoptics.co.kr신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 1942년 광학 사업을 시작으로 생명과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 방위 등의 다양한 분야에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 매우 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 설계 및 제조하고 기성 제품과 맞춤형 제품의 대량 생산 서비스를 바탕으로 OEM 응용 분야 또한 지원하고 있습니다. 현재 전 세계 9개국에 걸쳐 1,000 이상의 직원이 EO와 함께하고 있으며, 사업 규모 확장을 위해 직원수를 지속해서 충원 중에 있습니다. 제품 구매 문의는 전화번호 (02) 769 - 4600으로 연락 주시거나 카탈로그나 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작