제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Variable Beam Expander 2-8X 연속 배율 조절이 가능하고 355nm 파장에 적합

TECHSPEC® Variable Beam Expanders now available for 355nm with 2X – 8X magnification range

6/28/2016, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로운 계열의 TECHSPEC® Variable Beam Expanders를 선보입니다. 다채로운 기능을 보유한 이 beam expander는 프로토타이핑이나 연구 개발과 같이 배율 변경이 필요한 고 파워 레이저 용도에서 연속 배율 조절을 제공합니다.

새로운 2X – 8X 배율 범위와 신규 355nm 파장

TECHSPEC Variable Beam Expanders는 현재 32X – 8X 배율 범위와 355nm 파장을 위해 공급되며, 특히 UV 레이저 기계 가공에 안성맞춤입니다. 이 제품의 신규 모델은 기성품으로서 신속한 납기와 우수한 가치를 위해 즉시 배송이 가능합니다.

회절 제한 성능

UV Beam Expander는 diffraction limited performance를 특징으로 하기 때문에 1/4λ 투과 웨이브프런트를 보장합니다. 뿐만 아니라, 레이저 damage threshold가 높은 anti-reflective (AR) 코팅으로 인해 투과율은 최대치가 되고, 고스트 반사 현상은 최소화됩니다.

1-3X 및 2-8X의 연속 배율 조절 제공

TECHSPEC Variable Beam Expanders는 1-3X 또는 2-8X 두 가지의 배율 범위로 공급되며, 355nm, 532 nm, 1064 nm Nd:YAG 파장이나 광대역 가시광 파장에 적합합니다. 또한, 원하는 고정 배율이나 파장 영역에 대한 Custom 제작이 가능합니다.

http://www.edmundoptics.co.kr/vari-beam사이트 접속 시 TECHSPEC Variable Beam Expanders 제품에 관한 보다 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작