제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

고정밀 연마된 신규 TECHSPEC® λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses

Ideal for High Precision Laser Focusing Applications

5/23/2019, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 새로 출시된 Laser Grade Aspheric Lenses를 선보입니다. 이 렌즈는 λ/40 RMS의 비구면 허용오차로 제조되는 제품으로서 고정밀 레이저 포커싱 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

TECHSPEC® λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses는 λ/40 RMS의 표면 허용오차로 초정밀 가공되고 광학 수차가 발생하지 않는 비구면을 특징으로 합니다. 또한 고도의 반복성과 제어력을 통해 소재를 선별적으로 제거하는 공법인 MRF 방식으로 정밀 연마가 이루어집니다. 이와 같은 비구면 렌즈에 적용되는 연마 공법은 Nd:YAG 설계 파장에서 회절 한계 성능을 비롯해 0.8이 넘는 뛰어난 스트렐 비율(Strehl ratio)을 보장합니다.

TECHSPEC® λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses는 설계 파장에서 반사율이 0.25% 미만이 되도록 고성능 Laser Line V-Coating 처리가 되어 출력량을 극대화합니다. 레이저 등급의 이 비구면 렌즈는 용융 실리카 기판으로 제조되며 f/2 디자인에 인치 표준 규격으로 제공됩니다.

TECHSPEC® λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses에 관한 기타 자세한 사항은 EO의 웹사이트를 참조하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작