제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Olympus Super Apochromatic Objectives형광 방출에 대한 높은 감도 제공

Objectives correct for aberrations in the VIS and NIR range

12/28/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스에서는 새로 출시된 Olympus Super Apochromatic Objectives 제품을 소개해드립니다. 실리콘 소재의 이 immersion objective (침수 대물렌즈)는 생체 조직 깊숙이 관찰하는 고해상도 검사와 같은 매우 다양한 종류의 디지털 이미징 어플리케이션에 사용하기 적합한 제품입니다.

매우 높은 개구수(NA)로 해상도가 매우 탁월함

Olympus Super Apochromatic Objectives는 형광 물질 방출에 대한 높은 감도를 제공하기 때문에 결과적으로 색상 이동(color shift)이 발생하지 않는 매우 선명한 이미지를 만들어냅니다. 또한, 가시광과 근적외선 스펙트럼에 대한 구면 수차 및 색 수차를 바로잡아줍니다. 뛰어난 광학적 해상력과 성능을 위해 Olympus Super Apochromatic Objectives는 매우 높은 개구수를 특징으로 합니다.

4X - 60X 배율 범위의 5가지 모델로 이용 가능

RoHS 규정을 준수하는 Olympus Super Apochromatic Objectives는 5종류의 모델로 제공되며, 4X - 60X의 배율 범위를 갖습니다. 또한, field number는 26.5이며 초점 거리의 범위는 3mm - 45mm입니다. 이 대물렌즈를 구성하는 모든 광학 요소는 무반사(AR) 코팅 처리되어 향상된 렌즈 투과율을 보입니다. 기성 광학 제품인 Olympus Super Apochromatic Objectives는 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작