제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Radial Polarization Converters는 Laser Beam Spot Size 축소

Designed to convert linear polarization to radial or azimuthal polarization

9/2/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Radial Polarization Converters를 소개합니다. 이러한 S-waveplates는 선형 편광을 방사형 또는 방위형 편광으로 변환하도록 설계되어 레이저 빔 스폿 사이즈를 축소시켜 줍니다.

광학적 회오리 또는 도넛 모양의 빔 생성에도 활용 가능

Radial Polarization Converters는 광범위한 용도로 최적화된 제품입니다. 예를 들면, 왜곡으로 야기되는 부정확도를 줄여 머신 구조의 edge quality를 향상시키거나 높은 종횡비로 천공 및 재단을 하는 특징을 위해 사용이 가능합니다.

Radial Polarization Converters는 방사형으로 편광된 빛을 만들어내기 때문에, STED (stimulated emission depletion) 또는 two-photon excitation fluorescence microscopy, laser micromachining 및 optical tweezing 용도에 적합합니다. 아울러 광학적 회오리 또는 도넛 모양의 빔 생성에도 활용할 수 있습니다.

High Damage Thresholds

Radial Polarization Converters는 5mm aperture를 특징으로 하며 외부 직경 25.4 mm를 갖는 632nm, 800nm, 1030nm 파장의 모델로 공급이 가능합니다. 모든 모델은 UV fused silica substrate로 제조되며 3.5ns 및 1064nm에서 20J/cm2 의 높은 damage threshold, 20-10 surface quality 그리고 1/8λ surface accuracy를 특징으로 합니다. Radial Polarization Converters는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작