제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

컴팩트한 디자인의 1064nm 2X – 8X Gemma® 가변형 빔 익스팬더로 빔 이탈 감소 가능

1/31/2023, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드옵틱스는 1064nm 2X – 8X Gemma® Variable Beam Expander를 출시해 취급 제품을 확충했습니다. 이 빔 익스팬더는 LIDT가 높고 하우징 길이가 고정된 것이 특징이며 공간 요구 사항이 까다로운 고출력 레이저 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 빔 이탈을 최소화하기 위해 내부 이동 및 포커싱 메커니즘을 적용했기 때문에 렌즈를 회전시키지 않아도 배율 조절이 가능합니다. 조절 범위가 2배 - 8배라 간편하게 프로토타입을 제작해 적절한 시스템 배율을 결정할 수 있습니다.

1064nm 2X – 8X Gemma® Variable Beam Expander는 설계 시 가우시안 빔을 고려했고, 고스트 이미지가 보이지 않으며, 갈릴레이식 구성의 비회전식 렌즈로 인해 포인팅 정밀도가 높고, 하우징 길이가 158mm로 컴팩트합니다. 무반사(AR) 코팅 처리를 적용해 우수한 투과율을 자랑할 뿐만 아니라 1064nm, 10ns, 20Hz에서 최대 10J/cm2에 달하는 고출력 레이저 펄스를 견딜 수 있습니다. 현재 Gemma® 가변형 빔 익스팬더를 보유 중이며 바로 배송이 가능합니다.

에드몬드옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보:

에드몬드옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드옵틱스는 1,250여 명의 직원과 함께하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 제품 구매는 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr, 카탈로그, 혹은 전화 문의(02-769-4600)를 통해 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작