제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Slow Axis Collimators는 Laser Bars와 사용하는 데 적합

Greater than 99% transmission from 790 – 990nm

8/15/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Slow Axis Collimators를 소개해 드립니다. 이 제품은 모놀리식 배열의 원통형 렌즈로 구성되며 laser bar에 있는 각각의 emitter를 시준하도록 디자인되었습니다.

곡률 편차가 낮아 collimation 증가

Slow Axis Collimators는 0.05의 NA, λ/4의 표면 정확도 및 collimation 증가를 위한 낮은 곡률 편차를 특징으로 합니다. 뿐만 아니라 790-990nm에서 표준 AR 코팅을 채택하고 99% 이상의 투과율을 제공하여 빛의 손실은 최소화하고 높은 성능을 보장합니다. 특정 고객에게 필요한 모든 collimation을 충족하고 더욱 다양한 솔루션을 제공하도록 맞춤형 collimation combination 제조를 위해 Fast Axis Collimators와 사용이 가능합니다.

Available in 50μm, 100μm and 150μm sizes

Slow Axis Collimators는 길이 12mm, 높이 1.50mm의 치수를 가지며 50 μm, 100 μm 및 150 μm 세 가지 모델로 제공됩니다. 모든 규격은 500 μm의 pitch를 보유합니다. Slow Axis Collimators는 RoHS를 준수하며 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작