제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

인라인 조명 작업 시 이미지의 콘트라스트를 향상하기 위해 빛번짐 및 간섭 현상을 감소시키는 표면 처리 빔스플리터

9/27/2022, Barrington, NJ USA   —

광학 업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 및 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 표준 광학 부품의 취급 규모를 확대하고자 보다 다양한 종류의 관련 제품 재고를 확충하였습니다. 이번에 새롭게 선보이는 제품은 빔스플리터로 TECHSPEC® Non-Polarizing Cube BeamsplittersTECHSPEC® Standard In-Line Cube Beamsplitters가 포함되어 있습니다. 두 빔스플리터 모두 검은색 면에 전매특허인 광흡수 표면 처리를 한 것이 특징이며 이를 통해 불필요한 반사를 방지할 수 있습니다. 반사의 제거로 인해 빛번짐과 간섭에 의한 허상이 감소하고 이미지 컨트라스트를 향상시키며 빛은 세개의 면만 투과되어 다양한 어플리케이션의 성능이 향상됩니다.

TECHSPEC® Non-Polarizing Cube Beamsplitters의 반사/투과 비율은 50/50이며 제조 시 정밀 허용 오차를 가진 직각 N-BK7 프리즘이 사용됐습니다. 빛이 투과되는 3개의 면에는 광대역 무반사(BBAR) 코팅이 되어 있으며 이는 지정된 파장 범위에서의 투과를 최대화합니다. 이 빔스플리터의 경우, 빛이 투과되는 표면의 표면 평탄도는 λ/8이고 표면 품질은 40-20입니다. 스펙트럼상 평평하기 때문에 입사각이나 빔 발산각이 변하면서 발생하는 의도치 않은 영향이 감소합니다.

TECHSPEC® Standard In-Line Cube Beamsplitters는 굉장히 비용 효율적인 제품이기 때문에 대안으로 사용할 수 있으며 표준 등급에 해당하는 직각 N-BK7 프리즘으로 제조했습니다. 빛이 투과되는 면에는 MgF2로 무반사(AR) 코팅을 입혔고 빗변에는 전매특허인 다층 구조의 유전체 빔스플리터 코팅을 입혀 반사/투과 비율을 30/70으로 만들었습니다. 이 빔스플리터의 경우, 빛이 투과되는 표면의 표면 평탄도는 λ/4이고 표면 품질은 60-40입니다.

에드몬드 옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드 옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작