제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows 산업용 레이저 어플리케이션에 적합

Precision windows feature 10-5 surface quality

11/15/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows를 선보입니다. 이 제품은 레이저 라인 윈도우로서 고출력 레이저 용도에서 손상을 입기 쉬운 광학 및 전자 부품을 보호해야 할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 정밀도가 높은 이 윈도우는 투과율은 높이면서 웨이브프론트 왜곡은 최소화하고 동시에 환경적 방어벽과 같은 기능을 제공함에 따라 습기나 이물질의 유입을 막을 수 있습니다.

설계 파장에서 Damage Threshold 보장

TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows는 다양한 레이저 용도에 바로 결합할 수 있도록 설계된 제품입니다. RoHS 규정을 준수하는 이 윈도우는 λ/10의 표면 평탄도, 10-5의 표면 품질도, 3 arcmin 미만의 평행성을 포함한 레이저 등급의 스펙을 제공합니다. 내구성 또한 높은 이 윈도우는 설계 파장에서 높은 수준의 laser damage threshold를 보장하고 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 일반 파장에 대한 무반사(AR) 코팅 처리를 특징으로 합니다. 레이저 V-코팅은 설계 파장에서 절대 반사율이 0.25% 미만으로서 표면 반사율과 산란을 최소화하여 시스템의 투과율을 극대화할 때 주로 사용됩니다.

12.7mm - 50.8mm의 직경 이용 가능

TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows는 다양한 두께를 선택할 수 있는 옵션과 함께 12.7mm - 50.8mm의 직경으로 제공됩니다. 용융 실리카 기판은 최적화된 열적 안정성을 제공하는 옵션이며 N-BK7 기판은 열적 안정성에 덜 민감한 용도를 위해 고가의 제품을 대체할 수 있는 저가 옵션입니다. TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows는 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작