제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirror Family

Features Precision, Low Scatter Surfaces

8/24/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 새로 나온 TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors를 소개해드립니다. 이 신규 미러 제품군은 광대역 범위의 UV, VIS 및 IR 용도와 사용하도록 설계되었습니다. 정밀 제조 공정과 interferometer 시험을 거친 각각의 미러는 다이아몬드 선삭 처리된 표면으로 100 Å RMS 미만의 surface roughness를 특징으로 하기 때문에 표면에서의 분산(scatter)이 적습니다. 또한, TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 파장의 영향을 받지 않음으로써 색 수차나 구면 수차가 광대역 범위에 걸쳐 발생하지 않습니다. 이러한 미러는 Quantum cascade laser와 같은 IR laser를 비롯해 Schlieren, MTF, FLIR, FTIR을 포함한 laser system 및 instrumentation 용도로 사용하기에 적합합니다.

견고한 메탈 디자인으로 뛰어난 열전도율 보유

TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors는 우수한 열전도율을 위해 접착제를 사용하지 않고, 견고한 금속 재질의 Aluminum 6061T6 substrate로 제작됩니다. OAP가 가지고 있는 focal point는 광축과 동일 선상에 존재하지 않으므로, 사용자는 시스템과 여러 부품들을 통합하고 워크스페이스를 최적화할 수 있습니다. Focal point로의 자유로운 접근은 더 작은 공간을 위해 설계된 컴팩트 시스템을 더욱 소형화할 수 있게 해줍니다.

400nm - 12,000nm의 광대역 파장 범위

TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors에 적용할 수 있는 코팅 종류로는 400nm부터 12,000nm 이상의 파장 범위까지 커버할 수 있는 protected aluminum, protected gold 및 bare gold 코팅이 있습니다. 보호용 유전체 오버코트(protective dielectric overcoat)를 입힌 레이어는 공기 중 노출이나 클리닝에 의한 잠재적 손상을 줄여줍니다. 따라서, 이러한 효과로 금속 코팅의 내구성을 향상시켜 코팅 성능을 변질시키지 않으면서 산화로부터 표면을 보호할 수 있게 됩니다. TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors를 위한 옵션으로는 15°, 30°, 45°, 60°, 90° off-axis가 있습니다. 맞춤 제작(custom) 요청 시 in-house 디자인, 제작, 그리고 코팅 역량을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작