제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors광학 업계를 주도하는 높은 표면 정확도 제공

Mirrors minimize reflected wavefront error

5/3/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 당사 신규 제품이자 20-10의 surface quality를 특징으로 하는 TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors를 선보입니다. 이 제품은 반사된 wavefront error를 최소화하도록 표면이 폴리싱 처리되어 업계 최고의 표면 정확도와 고품질 스펙을 제공합니다. 입사광을 향하도록 설계된 미러의 표면 코팅은 빛이 glass substrate를 투과하는 것을 방지하기 때문에 빛의 손실이 최소화됩니다. TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 열팽창 계수가 낮은 정밀 fused silica substrate로 제조되어, 넓은 가용 온도 범위를 갖습니다. 이러한 미러는 90°로 광경로를 굴절시키기 위해 45° 각도로 미러를 마운트해야 하는 어플리케이션에 딱 알맞은 부품으로서, 빔의 조정이나 반사와 같은 다양한 정밀 광학 용도에 사용할 수 있습니다.

강화 및 보호 처리된 메탈 코팅으로 견고성 향상

TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors에는 보호성 유전체 재질의 오버코트 레이어를 입힌 메탈 코팅이 적용되어 주변 환경이나 클리닝으로부터 코팅에 가해지는 손상이 방지됩니다. 이와 같은 점은 산화를 막아주면서도 메탈 코팅의 견고성을 향상시키기 때문에 코팅 성능에 가해지는 영향이 거의 제거됩니다. 또한, Enhanced aluminum mirrors는 여러 개의 레이어로 이루어진 유전체막을 사용해 VIS 또는 UV 영역에서 반사된 증가율을 보여줍니다. 신규 enhanced aluminum 모델은 16가지로서 450 - 650nm 파장 범위에서 평균 95% 이상의 반사율을 제공합니다. 신규 protected silver 모델 또한 16가지로서 500-800nm와 2000-10000nm에서 98% 가 넘는 반사율을 보입니다. Protective coating은 silver 고유의 속성인 변색성을 줄여주어 견고함은 최적화하고 취급은 간편하게 만들어줍니다. 이외에도, 신규 protected gold 모델 역시 총 16가지로서 700 – 2000nm와 2000 – 10000nm에서 96%가 넘는 평균 반사율을 제공함으로써 NIR & IR 영역에서 높은 반사율을 필요로 하는 어플리케이션과 사용하기 적합합니다. RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 10 x 10mm - 75 x 75mm 규격 및 10mm - 75mm 지름 크기의 48가지 표준형 모델로 공급되며, 전제품이 기성품으로서 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작