제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism 정밀 레이저 용도로 특별 고안된 제품

UV Fused silica substrate offers extended range deep into the UV

2/15/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시한 TECHSPEC® λ/20 UVFS (Ultraviolet Fused Silica) Right Angle Prisms를 선보입니다. UVFS 프리즘은 다목적 광학 부품으로서 요건이 가장 까다로운 어플리케이션을 충족할 수 있는 정밀 스펙을 특징으로 합니다. 본 제품은 빔 조정, 역반사 용도를 비롯해 시스템 성능에 있어 웨이브프런트의 낮은 오류가 상당히 중요한 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있으며, 열 팽창률이 낮은 UV 용융 실리카 기판을 적용하기 때문에 UV부터 NIR 스펙트럼 구간까지 뛰어난 투과율을 자랑합니다.

업계 최고의 +15 arcsecond 각도 허용오차

TECHSPEC® λ/20 UVFS Right Angle Prism은 λ/20의 표면 평탄도와 20-10의 표면 품질 지수를 구현하기 위해 레이저 용도로 정밀 설계된 제품입니다. 레이저 광학 품질의 이 프리즘을 사용하면 업계 최고 수준의 +15 arcsecond 각도 허용오차로 광경로를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 또한 매우 정교한 공정을 거쳐 특수 연마 처리가 되기 때문에 프리즘 표면의 평탄도가 보장됩니다. RoHS 규정을 준수하는 이 제품은 비코팅 상태로 출시되며, 90%의 clear aperture를 제공합니다. 5mm - 25mm 길이의 leg와 7.1mm - 35.4mm 길이의 빗변을 갖는 6가지 모델로 선보이는 TECHSPEC® λ/20 UVFS Right Angle Prism은 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작