제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Acylinder Lenses, 1차원으로 빛을 포커싱

Diffraction-limited focusing performance

8/20/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® Acylinder Lenses를 소개해 드립니다. 비구면 렌즈와 유사한 이 렌즈는 일차원으로만 회절 제한 포커싱 성능을 제공합니다.

얇고 선명한 라인 제공

TECHSPEC Acylinder Lenses는 포커싱 축을 따라 구면 수차를 제거하도록 설계되었으며 얇은 라인의 프로파일 생성하는 데 훌륭한 선택이 됩니다. standard cylinder lenses와 비교 시 TECHSPEC Acylinder Lenses는 눈에 띄게 단색 광원의 스폿 사이즈를 축소해 다양한 용도에 맞도록 얇고 선명한 라인을 제공하게 됩니다.

10-25mm의 focal length에 따라 8가지 모델 보유

TECHSPEC Acylinder Lenses는 12.5mm 및 25mm의 직경 그리고 10mm, 12.5mm, 20mm 및 25mm의 focal length에 따라 8가지 디자인으로 이용할 수 있습니다. 전체 모델은 비코팅 혹은 MgF2 AR 코팅 처리가 가능합니다. TECHSPEC Acylinder Lenses는 기성품으로서 즉시 공급이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작