제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Barium Fluoride (BaF2) Windows는 AR 코팅 처리 없이 높은 투과성 제공

1/21/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO)는 세계 최고의 광학 부품 공급 업체로서 새로 나온TECHSPEC® Barium Fluoride (BaF2) Windows를 소개해 드립니다. 이러한 윈도우는 deep ultraviolet (UV) - long-wave IR에 이르는 광대역 투과성을 제공하기 때문에 infrared (IR) spectroscopy와 같은 다양한 용도에 적합합니다. .

높은 복사 에너지에 대한 내성

200 nm - 14μm에서 우수한 투과성을 보이는 TECHSPEC Barium Fluoride (BaF2) Windows 는 1.48의 낮은 굴절률을 갖는 Barium Fluoride의 이점을 이용해, AR 코팅 없이도 높은 투과성을 제공합니다. 이 윈도우는 건조한 환경에서도 최대 온도 800°C까지 활용이 가능합니다. TECHSPEC Barium Fluoride (BaF2) Windows는 높은 복사 에너지에 내성이 제일 강한 광학 플루오르화물로 제조되며, 82의 Knoop hardness를 특징으로 합니다.

BaF2 는 고에너지 입자를 감지

Barium Fluoride는 X-rays, gamma rays의 감지 및 Positron Emission Tomography (PET)에서511 keV gamma photons와 같은 기타 고에너지 입자 감지를 위한 고속의 형광체입니다. 뿐만 아니라 10-150 MeV 의 고에너지 중성자 감지 및 펄스 형태 식별법을 이용하는 gamma photons의 동시 발생으로부터 중성자를 분리하는 데 사용됩니다.

5 mm-50 mm 직경의 4가지 모델로 이용 가능

TECHSPEC Barium Fluoride (BaF2) Windows 는 5 mm-50 mm 직경의 4가지 모델로 이용이 가능합니다. 기성품으로서 즉시 배송이 가능하며 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작