제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Divergence Adjustable Fixed YAG Beam Expanders 광학 업계를 선도하는 λ/10의 Wavefront Error 달성

Designed for common Nd:YAG wavelengths

11/30/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스에서는 TECHSPEC® DA (Divergence Adjustable) Fixed YAG Beam Expanders 제품을 소개해드립니다. 콤팩트한 크기의 이 beam expander는 레이저 소재 가공, 의학적 치료 및 연구처럼 요건이 까다로운 레이저 응용 분야를 위해 설계되었으며, 단일 제품 또는 대량 통합 용도로 사용하기 적합합니다.

분산(Divergence) 조절 기능으로 입력 빔의 분산 보정 가능

TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders는 1064nm, 532nm, 355nm, 266nm를 포함한 일반적인 Nd:YAG 파장에 최적화되어 투과 웨이브프런트의 높은 성능이 보장됩니다. 또한, 정밀 Galilean 광학 디자인으로 λ/10의 놀라운 투과 wavefront error를 제공할 뿐만 아니라 정밀 분산 조절 기능이 있어 분산각을 가감하면서 입력 빔의 분산을 보정할 수 있습니다.

용융 실리카 기판(Fused silica substrate)으로 광학적 및 열적 성능이 우수함

이러한 beam expander 계열의 제품은 용융 실리카 기판으로 제작되어 뛰어난 광학적, 열적 성능과 안정성을 제공합니다. TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders는 2X와 3X 배율 모델의 경우 10mm의 entrance aperture와 23mm의 exit aperture를 가지고 있는 반면, 10X 모델의 경우에는 7.5mm entrance aperture와 26mm exit aperture를 가지고 있습니다. 이러한 제품들에 적용된 옵틱은 최저 266nm의 Nd:YAG harmonics를 위한 line V-coating을 특징으로 합니다. TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders는 2X, 3X, 10X 배율의 11가지 모델로 이용할 수 있으며, 간편하면서도 손쉬운 사용을 위해 M30 x 1.0 threading으로 마운트됩니다. 크기가 각기 다른 5종류의 thread adapter를 이용하면, C-Mount, M24 x 0.5, M22 x 0.75 M16 x 0.75, SM01 thread로 변환이 가능합니다. RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작