제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Divergent Adjustable Broadband Beam Expanders 2μm 설계 파장 보유

Designed for Demanding 2µm and Tunable Laser Sources

4/26/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® DA (Divergent Adjustable) Fixed Broadband Beam Expanders를 선보입니다. 이 제품은 소형의 빔 익스팬더로서 유용성을 최대화하기 위해 광범위한 파장에 최적화되어 요건이 까다로운 가변 파장 레이저 광원(tunable laser source)에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 1900-2100 nm 파장의 레이저를 보완하기 위해 1940 nm 설계 파장을 특징으로 하고 국소 가열을 최소화하면서 생물체 조직 및 플라스틱을 미세하고 정밀하게 절개할 수 있는 독특한 흡수성과 역량을 제공함에 따라 의료용 수술 및 플라스틱 가공과 같은 고정밀 응용 분야에 적합합니다.

저출력 및 고출력 버전으로 제공

TECHSPEC® DA Broadband Beam Expanders는 2X와 3X 배율의 저출력 및 고출력 모델로 제공됩니다. 저출력 모델은 표준 7980 용융 실리카 기판을 사용하고 고출력 모델은 기판 내에서 IR의 흡수를 최소화하기 위해 7979 용융 실리카 기판을 사용합니다. Threaded barrel의 분산 조절 기능은 입력빔의 분산을 보정하는 데 사용됩니다. 이 빔 익스팬더는 1940 – 2100nm에서 성능을 발휘하기 위한 코팅 처리가 되어 있습니다. 또한 프로토타입과 첨단 응용 분야에 쉽게 통합되며 조절 범위 내에서 최고의 품질을 유지합니다. TECHSPEC® DA Fixed Broadband Beam Expanders는 고도로 조정이 가능한 툴륨과 홀뮴 광원을 사용하는 의료 용도에 안성맞춤입니다.

λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 설계

TECHSPEC® DA Broadband Beam Expanders는 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 제공하고 광학적, 열적 성능 및 안정성이 뛰어난 용융 실리카 기판으로 제작됩니다. 이러한 광학 제품은 99%가 넘는 투과율을 제공하기 위해 광대역 AR 및 레이저 라인 V-코팅을 특징으로 합니다. RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC® DA Broadband Beam Expander는 항상 재고가 있는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작