제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms 신규 레이저 라인 코팅 옵션 제공

Ideal for beam steering applications using an Nd:YAG laser

8/23/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms에 적용할 수 있는 코팅 옵션을 새롭게 선보입니다. 이 다목적 프리즘은 Nd:YAG 레이저를 이용하는 다양한 빔 조정 용도로 고안된 광학 부품입니다.

설계 파장에서 0.25% 미만의 Rabs를 제공하는 신규 레이저 라인 코팅

TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms는 1차부터 4차까지의 Nd:YAG 고조파에서 높은 투과율을 제공하도록 특수 설계된 제품입니다. 신규 레이저 라인 코팅은 설계 파장에서 0.25% 미만의 Rabs를 제공하고 20ns의 펄스 지속 시간과 20Hz의 펄스 반복률을 비롯해 266nm에서는 3 J/cm2, 355nm에서는 7.5 J/cm2, 532nm에서는 10 J/cm2, 1064nm에서는 15 J/cm2의 laser induced damage threshold를 보장합니다.

표면 평탄도가 λ/10인 뛰어난 시스템 성능

고정밀 TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms는 최고 성능의 시스템을 보장하기 위해 λ/10의 표면 평탄도, 20-10의 표면 품질도, 15 arcsecond의 wedge 허용오차와 같은 까다로운 제어 사양으로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 또한 빔 경로를 변경할 수 있도록 TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms는 광축에 직각인 하나의 프리즘 표면과 하나의 웨지 표면을 이용합니다. 웨지 편차가 동일한 Nd:YAG 프리즘 두 개를 사용하면 편차의 최대 2배까지 맞춤형 빔 조정이 가능한 risley prism pair를 생성할 수 있습니다. 직경 허용오차가 +0.0/-0.1mm인 이 laser line coated prism은 0.5° - 5.0°의 공칭 각도 편차와 함께 12.5mm - 25.0mm의 직경으로 제공됩니다. TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms는 항시 재고가 있는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작