제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Germanium Meniscus Lenses 우수한 구면 보정 제공

Feature Durable Design for Demanding IR Applications

6/17/2014, Barrington, NJ USA   —

세계적인 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics ® (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® Germanium Meniscus Lenses를 소개해 드립니다. 이 렌즈는 견고한 디자인을 특징으로 하기 때문에, IR 이미징 혹은 감시, 원격 탐지 및 IR spectroscopy를 포함한 광범위하면서 까다로운 infrared (IR) 어플리케이션에 적합합니다.

견고한 게르마늄으로 제조

TECHSPEC Germanium Meniscus Lenses는 광투과 및 높은 굴절률과 함께 견고한 소재로 이루어진 게르마늄으로 생산됩니다. 게르마늄은 2 – 16 μm의 투과 범위를 보유하고 가시광 스펙트럼 범주에서 불투명하기 때문에 IR 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 소재 자체는 공기, 수분, 알칼리 및 모든 산성(질산 제외)에 대하여 화학 작용을 일으키지 않습니다. 불화 마그네슘에 비하여 거의 두 배에 가까운5.33 g/cm3 밀도와 780의 Knoop 경도를 지닌 게르마늄은 튼튼하고 견고한 IR optics를 제조하는 데 알맞은 소재입니다.

2-16 μm의 파장 범위

TECHSPEC Germanium Meniscus Lenses는 2-16μm의 파장 범위를 특징으로 합니다. 이러한 렌즈는 기존 렌즈에 비하여 우수한 구면 보정 및 더 작은 스폿 사이즈를 제공합니다. TECHSPEC Germanium Meniscus Lenses는 성능 증가를 위하여 지정된 코팅 파장 범위 내에서 비코팅 혹은 AR 코팅 처리가 가능합니다. 18가지의 종류의 RoHS-compliant lens는 25mm 혹은 50mm 직경의 25 – 100mm 초점 길이와 함께 3-5μm 또는 8-12μm 파장 범위에서 비코팅 및 코팅 처리가 되어 제공됩니다. TECHSPEC Germanium Meniscus Lenses는 기성품으로서 빠른 납기와 우수한 가치를 위하여 즉시 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작