제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters 깊은 차단과 높은 투과율 제공

Ideal for laser line clean-up applications

9/6/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새롭게 출시된 TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters를 선보입니다. 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있는 이 밴드패스 필터는 협폭의 스펙트럼 분리에 필요한 깊은 차단과 높은 투과율을 제공하는 제품입니다.

343nm - 1064nm 의 중심 파장 범위 제공

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 Full-Width Half Max (FWHM)가 5nm로 매우 좁기 때문에 레이저 라인의 클린업 용도로 사용하기 적합합니다. 이 밴드패스 필터는 더 넓은 밴드 필터로 확보할 수 있는 신호대잡음비(SNR)보다 향상된 신호대잡음비를 제공하며 광학 요소 및 레이저 라인 분리, 화학 물질 감지, 형광 용도 등에도 사용될 수 있습니다. 이와 같은 정밀 밴드패스 필터는 80-50의 표면 품질과 343nm - 1064nm의 중심 파장을 제공함에 따라 2차 및 3차 Harmonic Nd:YLF 및 Nd:YAG 레이저, 다이오드 레이저 그리고 HeNe 레이저에 적용될 수 있습니다. TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 200 - 1200nm 범위의 파장을 차단하고 최소 85%가 넘는 투과율을 제공합니다. Hard Coated OD 4.0 Bandpass Filters는 12.5mm, 25mm, 50mm의 직경 옵션을 이용할 수 있습니다.

투과 및 차단을 위한 가파른 슬로프

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 필터의 성능 저하를 최소화하고 투과율을 증가시키기 위해 제조 시 견고한 하드 코팅 처리 과정을 거칩니다. 다양한 UV, VIS, NIR 레이저 라인을 이용할 수 있는 이 필터는 차단 및 투과 슬로프가 가파르기 때문에 요건이 까다로운 용도에서도 최고의 성능을 발휘할 수 있습니다. TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작