제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters 형광 현미경과 고배율 이미징 용도에 적합

EO’s highest level of precision yet on a filter

2/28/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 당사 신규 제품인 TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters를 소개해드립니다. 이러한 다목적 필터는 surface flatness, transmitted wavefront 및 surface quality에 주안점을 두고 제작되어 가장 높은 단계의 필터 정밀도를 생산해냅니다. TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 형광 현미경이나 배율이 높은 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다.

향상된 형광 이미지

TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 12.5 x 17.6mm와 25.2 x 35.6mm 두 사이즈의 총 26가지 모델로 공급되며, 409nm - 850nm의 cut-on 파장 범위를 갖습니다. RoHS 규정을 준수하는 이러한 필터는 λ/10 RMS의 투과 웨이브프런트, 40-20의 표면 품질도, λ/2의 표면 평탄도(P-V) 그리고 45°의 입사각을 특징으로 합니다. UV fused silica substrate로 제작되고 하드 코팅 처리되어 평균 98% 이상의 반사율과 90%가 넘는 높은 투과율을 자랑하며 원치 않는 빛에 대해서는 우수한 차단력을 제공합니다. 일반 형광 용도와 완벽하게 짝을 이루는 TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 매우 광범위한 형광 이미징 어플리케이션에 개선된 형광 이미지 형상을 가져다줍니다.

일반 형광 현미경과 잘 어울리는 사각형 모델

2개의 표준형 크기로 제공되는 rectangular filters는 대부분의 Olympus, Nikon, Zeiss 형광 현미경과 우수한 호환성을 갖습니다. TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 기존의 TECHSPEC® Fluorescence Bandpass Filters를 완벽하게 보완한 제품입니다. Pinkel configuration을 이용해 이 두 필터를 함께 이용하면, 높은 대조를 이루는 강한 색상의 멀티 컬러 이미지를 생성할 수 있습니다. 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 기성 제품인 TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작