제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® High Power Nd:YAG Laser Mirrors 높은 Damage Thresholds 특징

IBS coatings provide up to 99.9% reflectivity

6/18/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® High Power Nd:YAG Laser Mirrors를 소개해 드립니다. 이러한 고반사성 미러는 업계를 주도하는 완전 절연체 물질로 이뤄진 Ion Beam Sputtered (IBS) 코팅을 특징으로 하여, 높은 파워의 빔 방출 및 레이저 빔 조정과 같은 까다로운 용도를 위한 high laser damage thresholds를 만들어 냅니다.

개별 인증서마다 제품 번호로 추적이 가능한 코팅들이 기재됨.

Laser Mirror마다 미러의 정확한 코팅 번호를 알려주는 batch traceability를 포함한 별도의 인증서가 함께 동봉됩니다. 이러한 고성능 IBS mirror 코팅은 향상된 laser damage threshold 및 45도의 입사각에서 최대 99.9%의 반사율을 제공합니다. 에드몬드 옵틱스는 또한 표식 마크를 각각의 Laser Mirror마다 레이저로 새겨 넣어, 제품 번호, 설계 파장 및 코팅면의 방향을 알 수 있게 해드립니다.

“까다로운 YAG Laser 어플리케이션에 있어서, 고성능 Laser Mirrors는 매우 기본적인 광학 구성 요소입니다. EO는 laser mirror에 기술적으로 견고한 솔루션을 제공할 수 있도록, 제품 번호 추적 코팅 및 오늘날 가장 널리 이용되는 크기의 편리한 패키징을 활용하는 모든 세부적 요소들을 고려해왔습니다.”라고 Anthony Artigliere(광학 사업부 이사)는 언급하였습니다. “뿐만 아니라, 제품 비용에 비중을 두는 사용자분들을 위해 이러한 Laser Mirror 신제품을 매우 흥미 있는 가격대에 광학 시장에 내놓고 있습니다.”

우수한 열적 안정성을 위해 fused silica substrate 제공

이러한 UV grade fused silica mirror substrate는 양면이 연마되어, 가장 까다로운 레이저 용도에 있어서 후면을 통과하는 투과광의 유출을 관찰할 수 있게 해줍니다. 미러 코팅면은 매우 정밀한 λ/10 flatness (혹은 표면 정밀도) 및 10-5 scratch-dig에 부합합니다.

12가지의 신규 Laser Mirror 모델들은 1064 nm의 YAG 기본파, 532 nm의 2차 고조파 그리고 355, 266 nm의 UV 버전을 포함합니다. 크기는 인치 단위의 포맷 0.5 (12.7 mm), 1.0 (25.4 mm) 및 2.0 inch (50.8 mm) 지름으로 이용이 가능합니다.

TECHSPEC High Power Nd:YAG Laser Mirrors는 6월 22-25일 독일 뮌헨에서 열리는 Laser World of Photonics 박람회의 B1 홀 EO 409 부스에 전시될 예정입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작