제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

최대 16 MP Resolution Sensor용으로 설계된 TECHSPEC® High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors

Feature a Double Sided Telecentric Design

10/22/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics®(EO)는 TECHSPEC® High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors를 소개해 드립니다. 이러한 렌즈는 반도체와 전자기기의 검수, 측정 및 계측 용도를 위해 설계되었습니다. 소형의 경제적인 솔루션으로서 standard fixed focal length lenses를 대체할 수 있는 제품입니다.

Double telecentric design으로 선명한 이미지 제공

TECHSPEC High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors는 높은 광출력 f/6 디자인을 특징으로 0.1° 미만의 telecentricity와 0.1% 미만의 왜곡을 보여줍니다. 양면 telecentric design은 오류는 최소화하고 이미지는 가장 선명하게 하여 가장 정확한 측정을 제공합니다. TECHSPEC High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors는 최대 16mm maximum diagonal sensors를 지원하고 최대 16 MP resolution sensors를 수용하는 디자인을 갖습니다. Large Format Telecentric Lenses 역시 이용이 가능합니다.

진동이 높은 환경에 적합

TECHSPEC High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors는 진동이 높은 환경에 적합합니다. 이러한 렌즈는 오목한 나사(옵션)를 특징으로 하여 iris를 제자리에 영구 고정할 수 있습니다. TECHSPEC High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors는 3가지의 주요 배율을 이용할 수 있습니다(PMAG): 신규 0.367X 및 0.55X C-Mount 1” Format Telecentric, 그리고 0.9X C-Mount Large Format Telecentric 모델. TECHSPEC High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

TECHSPEC High Resolution Telecentric Lenses for 1” Sensors는 독일 슈투트가르트에서 열리는 VISION 전시회의 에드몬드 옵틱스 부스(Hall 1, Booth E41)에 전시될 예정입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작