제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® HPi and HPr Series Fixed Focal Length Lenses HP 렌즈 제품군에 새롭게 추가

New additions tailored for applications that require ruggedization

8/2/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 계측 장비를 이미징하는 데 필요한 TECHSPEC® HPi (High Performance Instrumentation) Series의 신규 제품과 안정성 등급의 강건설계가 적용된 TECHSPEC® HPr (High Performance Ruggedized) Series 렌즈 제품을 선보입니다. 이번에 새롭게 추가된 이 두 가지 제품은 고해상도의 옵틱에 강건설계가 결합되어 견고한 기계적 특성을 자랑합니다.

옵틱을 제자리에 고정 처리하고 강건 설계가 적용된 HPr Series

ECHSPEC® HPr Series Fixed Focal Length Lenses는 HP Series Lenses를 강건설계 처리한 고성능 버전으로서 최대 9백만 화소의 해상도를 제공합니다. 또한 안정성 등급의 강건설계가 적용되어 진동이나 충격이 가해진 후에도 광학 포인팅이 안정적으로 유지됩니다. 각각의 옵틱은 뛰어난 머신 비전 성능에 적합하도록 하나씩 개별 설계가 되었으며 이미지 상에 있는 픽셀의 이동을 줄이기 위해 원위치에 고정되어 있습니다. TECHSPEC® HPr Series Fixed Focal Length Lenses는 간소화된 포커싱과 스테인리스 스틸 재질의 잠금식 C-Mount clamp로 구성된 견고한 기계식 부품을 특징으로 합니다. 내구성이 뛰어난 이 렌즈는 교정된 이미징 시스템에 최적화된 제품으로서 계측 및 계량, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학 및 감지, 자율 주행 차량, 객체 추적과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 새로 나온 TECHSPEC® HPi and HPr Fixed Focal Length Lenses 전 제품은 100mm에서 무한대까지의 작동 거리를 제공하며 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

계측 장비의 이미징 용도로 설계된 HPi Series

HP Series와 동일한 설계 방식과 내부 옵틱이 적용된 HPi Series Fixed Focal Length Lenses는 계측 장비의 이미징 용도로 고안된 제품입니다. 산업 등급의 강건설계가 처리된 이 렌즈는 시야 전체에 걸쳐 최대 9백만 화소의 해상도와 함께 다양한 고정 조리개 옵션을 제공합니다. 또한 기기 부품을 간소화하여 비용 역시 절감됩니다. 이외에도 포커스 아이리스의 조절 및 잠금 방식이 HP series lens와 동일하기 때문에 계측 장비 통합 시 최상의 초점 위치를 고정시키거나 잠글 수 있습니다. TECHSPEC® HPi Series Lenses는 소형의 크기, 비용 감축, 잠금식 포커스 및 아이리스 조절을 필요로 하는 OEM 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작