제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses λ/10의 표면 정밀도 제공

Precision lenses provide guaranteed laser damage threshold

10/18/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses를 선보입니다. 이번에 출시된 렌즈 제품군은 레이저 커팅, 머신 비전, 용접 등 다양한 고출력 Nd:YAG 레이저 용도에 적합한 고품질, 고정밀 표면으로 제조되는 20가지 모델의 정밀 렌즈로 구성됩니다.

10-5의 표면 품질도

고정밀 UV 용융 실리카 기판으로 제조되는 TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 λ/10의 표면 정밀도와 10-5의 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 낮은 산란과 극대화된 웨이브프론트 성능을 보장합니다. 또한 코팅 설계 파장에서 0.25% 미만의 절대 반사율과 보장된 laser damage threshold를 제공하고 지정된 레이저 강도에 견딜 수 있도록 엄격한 설계와 테스트를 거침에 따라 공칭 레이저 매개변수에 의한 손상을 피할 수 있습니다. Damage threshold는 3 J/cm2 @20ns, 20Hz, 266nm부터 15 J/cm2 @20ns, 20Hz, 1064nm까지 다양한 범위로 제공됩니다.

Laser damage threshold가 높은 여러 가지 유형의 AR 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 25.4mm 직경으로 제공되며 비코팅 옵션이나 레이저의 최대 출력 보장을 위해 가장 많이 사용되는 Nd:YAG 레이저 파장을 포함한 high laser damage threshold anti-reflective (AR) 코팅 중 하나를 옵션으로 선택할 수 있습니다. 또한 35mm - 1000mm의 유효 초점 거리와 21.5mm의 clear aperture가 함께 제공됩니다. TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작