제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Laser-Line Coated Precision Aspheric Lenses high power Nd: YAG lasers 용도로 설계됨

Lenses offer high damage thresholds

4/24/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® Laser-Line Coated Precision Aspheric Lenses를 소개해 드립니다. 이 렌즈는 높은 damage thresholds 제공하며, Nd: YAG laser 용도에서 최고의 성능을 갖도록 설계되었습니다.

구면 수차를 최소화하는 디자인

RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC Laser-Line Coated Precision Lenses는 정밀 비구면 설계를 특징으로 구면 수차를 최소화하고, 레이저 스팟 사이즈를 감소시켜 면적당 높은 파워를 유지해 줍니다. 이러한 렌즈는 설계 파장에서 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖는 고성능 레이저 V-코팅을 보유합니다. 이 코팅은 가장 인기 있는 Nd: YAG 파장 용도로 최적화되어 높은 damage thresholds를 제공합니다. UV fused silica substrate는 열팽창에 대한 강한 내성을 지니고 있습니다.

12가지 종류의 V-coated lens 이용 가능

TECHSPEC® Laser-Line Coated Precision Lenses는 12가지 모델을 가지고 있습니다. 355 nm, 532 nm 및 1064 nm 설계 파장에 0.60의 NA(numerical aperture)를 갖는 15 mm 직경 타입과 355 nm, 532 nm 및 1064 nm 파장에 0.50 NA를 갖는 15mm 직경 타입으로 제공됩니다. 25mm 직경 타입은 355 nm, 532 nm 및 1064 nm 설계 파장에서 0.42 NA를 갖고, 355 nm, 532 nm 및 1064 nm 설계 파장을 갖는 0.50 NA 모델로도 제공됩니다. TECHSPEC® Laser-Line Coated Precision Lenses는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 보유합니다. 고객의 용도에 맞게 정밀 비구면 렌즈 제작을 위해 원하는 파장 영역에 따라 맞춤형 지름 및 코팅 또한 제공해 드립니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작