제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Laser Line PCX Cylinder Lenses, 1차원으로 빛을 포커싱

Coated for maximum transmission at common laser wavelengths

10/20/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최대의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 TECHSPEC Laser Line PCX Cylinder Lenses를 소개해 드립니다. 이 다목적 cylinder lens는 빛(slit 혹은 line scan detector 내부로 포커싱되는 light 포함)을 1차원으로만 초점을 맞춰야 하는 용도를 위해 설계되었습니다.

Anti-reflective coating은 극대화된 투과성 제공

TECHSPEC Laser Line PCX Cylinder Lenses는 일반 파장 범위를 위한 다양한 종류의 정밀 AR 코팅 버전으로 공급됩니다. 이러한 코팅 처리로 인해 레이저의 출력 파장에서 0.25% 미만의 반사와 극대화된 투과력을 갖게 됩니다. TECHSPEC Laser Line PCX Cylinder Lenses는 pair로 사용 시 다이오드 레이저 출력을 시준하거나 둥글게 만들 수 있습니다.

원형으로 결합이 용이함

TECHSPEC Laser Line PCX Cylinder Lenses는 원형으로서 시스템 및 광학 기기와의 결합이 용이합니다. RoHS 규정을 준수하는 이 렌즈는 12.5 mm 또는 25 mm 지름을 갖는 24종류의 모델로 공급되며, N-BK7 substrate와 뛰어난 60-40 surface quality를 특징으로 합니다. TECHSPEC Laser Line PCX Cylinder Lenses는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작