제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors 50Å RMS 미만의 surface roughness 보유

Mirror family offers more than 40 models

1/25/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스에서는 신규 미러 제품인 TECHSPEC® Low Scatter Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors를 선보입니다. λ/8 RMS의 표면 형상과 50Å RMS 미만의 표면 거칠기를 제공하는 이 정밀 미러는 가시광 영역에서 저산란(low scatter)을 위해 설계된 제품으로서 초점 조절, 빛의 시준, 빔 확장을 비롯해 MTF 테스트 벤치와 같은 광학 테스트 시스템에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 에드몬드 옵틱스는 더 많은 옵션과 유용성을 제공하기 위해 OAP의 모델 수를 5가지에서 40가지 이상으로 대폭 확장하였습니다. 추가된 옵션의 예로는 2가지 신규 코팅 (보호 골드, UV 강화 알루미늄)과 ¼" 신규 사이즈가 있습니다. EO의 미러 제품군은 앞으로도 수개월에 걸쳐 신규 라인을 계속해서 확장해 나아갈 예정입니다.

UV와 VIS 영역에서 산란 현상을 저감시키는 디자인

TECHSPEC® Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors는 입사된 시준광을 특정 각도로 정확하게 지향시키고 초점을 맞추기 때문에 산란 손실을 최소화합니다. 개별 미러마다 자외선과 가시광 영역에서 산란을 줄여주는 전매특허 가공법으로 설계되고 HeNe 레이저로 육안 검사가 이루어져 저산란이 보장됩니다. 알루미늄 6061-T6T 소재의 이 미러 기판은 standard off-axis parabolic mirror에 비해 50Å RMS 미만의 향상된 표면 거칠기와 λ/8의 표면 형상을 특징으로 합니다. TECHSPEC® Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작