제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I) 매우 다양한 광원과 호환

Innovative Design Ensures Precision λ/10 Wavefront Error

3/29/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)를 선보입니다. 이 빔 익스팬더는 광대역 빔이나 무색의 빔을 확장시켜야 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다.

높은 정밀도로 웨이브프론트 왜곡 최소화

에드몬드 옵틱스가 직접 설계하고 제작하는 TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)는 전반사 디자인(all-reflective design)을 특징으로 하며 250nm - 10μm의 UV, VIS, IR 용도에서 정밀 광대역 성능을 발휘하기 위해 λ/10 웨이브프론트 에러를 제공합니다. 혁신적인 모놀리식 디자인은 웨이브프런트 왜곡을 최소화하고 온도 변화에 의한 영향을 받지 않으면서 뛰어난 성능과 안정성을 유지할 수 있는 높은 정밀도를 보장합니다. TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)는 용이한 정렬과 장착을 비롯해 레이저와의 결합이 쉽도록 reflective flat, thread hole, through hole과 같은 다양한 디자인 요소가 통합되었습니다.

UV, VIS, IR 스펙트럼을 위한 코팅 옵션

TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)는 2X, 3X, 5X 배율로 제공되며 UV, VIS, IR 스펙트럼을 위한 강화 알루미늄, 베어 골드 또는 보호 알루미늄 코팅 옵션을 선택할 수 있습니다. RoHS 규정을 준수하는 이 빔 익스팬더는 알루미늄 소재의 6060-T6 기판으로 제작되고 4mm의 입구 구경(entrance aperture)을 제공합니다.

다양한 광원과 호환 가능

TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)는 유용성을 최대화할 수 있도록 매우 다양한 광원과 호환이 가능하며, 특히 UV 레이저(Excimer, Nd: YA), IR 레이저(Nd: YAG, CO2, quantum cascade), Ultrafast 레이저(Ti: sapphire, fiber), Tunable 레이저(Ti: sapphire, dye, quantum cascade)와 유용하게 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)는 항상 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작