제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Multi-Element Tube System

Multi-Element Tube System features unprecedented adjustability

4/16/2019, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새롭게 출시된 TECHSPEC® Multi-Element Tube System을 선보입니다. 신규 TECHSPEC® Multi-Element Tube System은 믹스 앤 매치 구성 요소를 사용해 조절 기능이 매우 뛰어난 다용도 광학 시스템을 생성하며 프로토타이핑 및 특수 광학 설계에 이상적인 제품입니다.

TECHSPEC® Multi-Element Tube System은 Multi-Element Outer TubeMulti-Element Inner Single & Pair Optic Mount에 결합해 완전한 시스템을 만드는 방식으로 작동합니다. Outer Tube는 길이 전체를 따라 위치한 M29 thread를 가지고 있으며, Inner Single and Pair Optic Mount는 외부 직경을 따라 위치한 M29 thread를 가지고 있어 Outer Tube 내부 어디에든 배치될 수 있습니다. 이러한 디자인은 광축을 따라 광학적 간격을 무한 조절할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 EO는 용이한 조절 기능을 제공하기 위해 조절 중에 빔이 통과할 수 있도록 hollow bore가 있는 맞춤 설계식 Multi-Element Tube Spanner Wrench도 선보입니다.

TECHSPEC® Multi-Element Tube System은 안정적인 광학적 간격을 정의하기 위해 Multi-Element Spacer Ring과 Spacer Tube를 사용하고 내부빔의 직경을 제어하기 위해 Multi-Element Inner Aperture를 사용하면 맞춤 제작이 가능하며, 추가로 Multi-element Tube System Accessory를 적용해 시스템을 함께 연결하거나 시스템의 기능을 확장할 수 있습니다.

TECHSPEC® Multi-Element Tube System은 직경이 5mm - 25.4mm이면서 가장자리 두께가 17mm인 원형 광학 부품을 수용합니다. 시스템의 길이는 15mm - 100mm 사이일 수 있으며, 기능을 확장하기 위해 서로 결합해서 사용할 수 있습니다. Multi-Element Tube System 구성품은 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작