제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Nd:YAG Harmonic Separators

Beamsplitter Coating Features Greater Than 95% Transmission

12/18/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 TECHSPEC® Nd:YAG Harmonic Separators를 선보입니다. 이와 같은 빔스플리터는 Nd:YAG 레이저의 일반 harmonic 파장을 분리하는 데 사용되며 요건이 까다로운 다양한 Nd:YAG 레이저 용도로 설계된 정밀 소재의 미러로 제조됩니다.

TECHSPEC® Nd:YAG Harmonic Separators는 흔히 레이저 공진기 외부에 있는 펌프 빔에서 harmonic, frequency-doubled beam을 분리하는 데 사용되는 dichroic mirror입니다. Frequency doubled light는 거의 100% 가량이 반사되며 이에 반해 pump light는 대부분이 투과됩니다.

TECHSPEC® Nd:YAG Harmonic Separators는 첫 번째 표면에 빔스플리터 코팅이 되어 있어 최소 한 개의 파장은 반사시키고 기타 파장은 투과시킵니다. 이러한 빔스플리터 코팅은 95% 이상의 투과율을 특징으로 합니다. 두 번째 표면에는 AR 코팅이 되어 있어 반사로 인한 손실을 최소화합니다. 45°입사각에서 결합할 수 있도록 설계된 이 harmonic separator는 10-5의 표면 품질도를 비롯해 뛰어난 광학적 성능 및 열적 안정성을 제공하는 고정밀 λ/10 용융 실리카로 제조됩니다. ROHS 규정을 준수하는 이 정밀 미러는 평면구조에 두께 6.35±0.20mm이며 85%가 넘는 clear aperture를 가지고 있습니다.

TECHSPEC® Nd:YAG Harmonic Separators는 시스템의 디자인 유연성을 극대화하기 위해 여러 개의 파장 구성으로 사용할 수 있습니다. 12.70mm 및 25.40mm의 직경에 1064nm, 532nm, 355nm, 266nm의 일반 Nd:YAG 파장에서 이용할 수 있는 총 14가지 모델로 제공됩니다. TECHSPEC® Nd:YAG Harmonic Separators는 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작