제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms 빔 조정에 적합

Prisms provide minimal wavefront distortion

6/21/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms를 선보입니다. 이 다목적 프리즘은 정밀한 표면 평탄도와 보장된 레이저 손상 임계치(laser damage threshold) AR 코팅이 조합을 이룬 제품으로서 웨이브프론트 왜곡을 최소화하기 때문에 다양한 빔 조정 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. λ/20 right angle prism은 EO에서 직접 제작함에 따라 표준형을 비롯해 맞춤형 타입으로도 제공될 수 있습니다.

λ/20의 표면 평탄도와 20-10의 표면 품질도

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 고정밀 λ/20 표면 평탄도와 20-10 표면 품질도를 가지고 있습니다. 이 프리즘은 프리즘의 다리쪽을 투과하도록 설계되어 광섬유와 Nd:YAG 용도에서 0.25% 미만의 반사율을 자랑합니다. 또한 ±15 arcsec의 각도 허용오차를 특징으로 하기 때문에 대량 통합에 요구되는 일관성 있는 정렬을 보장합니다.

레이저 광학 응용 분야에 이상적인 Laser Induced Damage Threshold (LIDT)

용융 실리카 기판으로 제작되는 TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism은 266nm에서 3 J/cm2, 532nm에서 10 J/cm2, 1064nm에서 15 J/cm2의 laser damage threshold를 갖는 무반사(AR) Nd:YAG 코팅 처리가 되어 있어 일반적인 레이저 파장에서의 반사를 최소화합니다. 이 프리즘은 5-25mm 의 규격으로 공급됩니다. RoHS 규정을 준수하는 ECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism은 항시 재고가 있는 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작