제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors 새롭게 추가된 코팅 및 사이즈

High damage thresholds with excellent thermal and temporal stability

9/20/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 코팅과 사이즈가 새롭게 추가된 TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors를 선보입니다. 이 다목적 레이저 라인 미러는 266nm에서 최대 4차 harmonic을 위한 레이저 빔 조정과 고출력 빔 전달 등과 같이 요건이 까다로운 Nd:YAG 및 Nd:YLF 레이저 용도에 필요한 높은 반사율과 표면 품질, 정밀도를 제공합니다.

355nm, 10ns에서 최대 5 J/cm2의 damage threshold

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors는 355nm, 10ns에서 최대 5 J/cm2의 damage threshold를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 이 레이저 라인 미러는 고밀도 반사 코팅을 비롯해 특정 레이저 유형과 파장에 적합한 damage threshold를 특징으로 합니다. 이와 같은 고성능 미러는 1064nm에서 99.98%가 넘는 반사율을 보유하며, 0° 및 45° AOI 옵션과 다양한 harmonic 디자인을 적용할 수 있습니다. 기본 레이저 및 주파수 결합 레이저 라인을 반사하거나 1064nm 기본 라인 및 정렬 빔을 반사하는 용도에 사용되는 Dual band mirror 또한 제공됩니다.

λ/10의 표면 정밀도 및 10-5의 scratch-dig

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Mirrors는 UV 등급의 용융 실리카 기판으로 제조되어 열적 안정성과 시간적 안정성이 매우 뛰어난 제품입니다. 반사형 표면은 λ/10의 표면 정밀도와 10-5 scratch-dig 표면 품질을 충족합니다. 이외에도 업계 최고의 all-dielectric Ion Beam Sputtered (IBS) 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Nd:YAG Laser Mirrors는 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작