제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Precision Sapphire Windows UV부터 MWIR까지 뛰어난 투과성 제공

4/1/2014, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)가 TECHSPEC® Precision Sapphire Windows신제품을 소개합니다. 이 윈도우는 imaging 및 spectroscopy를 포함해 0.15-5.5 μm 사이에서 우수한 광대역 투과율을 제공하기 때문에 다양하고 까다로운 용도에 사용하기에 적합합니다.

¼λ Surface Accuracy

UV부터 MWIR까지 탁월한 투과율을 갖고 있는 TECHSPEC Precision Sapphire Windows는 ¼λ의 인상적인 surface accuracy도 제공합니다. 이 제품은 높은 유전 상수, 높은 열전도율, 탁월한 표면 경도, 다양한 산과 알칼리 화학 물질에 대한 내구성을 포함한 사파이어 본래의 특성 이외에 high tolerance 디자인을 활용해 시스템 성능을 극대화합니다. 사파이어의 뛰어난 구조적 장점으로 인해 TECHSPEC Precision Sapphire Windows는 동급 표준 glass window에 비해 얇아 광 흡수가 최소화됩니다.

지름 10 mm부터 25 mm까지 4가지 모델 사용 가능

TECHSPEC Precision Sapphire Windows는 지름 10 mm, 15 mm, 20 mm, 그리고 25 mm의 네 가지 사이즈를 사용할 수 있습니다 (코팅 안됨). 모든 모델은 ¼λsurface accuracy로 정밀하고 뛰어난 성능을 제공합니다. TECHSPEC Precision Sapphire Windows는 기성품으로서 즉시 공급이 가능해 배송이 빠르며 뛰어난 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작