제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors 새로운 진공 UV enhanced 코팅 제공

VUV Coating has optimized reflection from 120nm to the LWIR

7/25/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로운 TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors를 소개해드립니다. 이것은 Deep UV (DUV) 와 새로운 진공 UV (VUV) enhanced 코팅 옵션을 제공합니다. TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors 는 일반적인 광원들과 사용하기 이상적인 제품입니다. 이것은 형광 현미경 및 분광기를 포함한 UV 빛을 반사시키는 광학 구성에 사용될 수 있습니다.

특정 설계 파장에서 78% 이상의 반사율

DUV 코팅이 적용된 TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 190nm 에서 장적외선 (LWIR)까지 최고의 반사율을 제공합니다. 또한 새로운 VUV coated mirrors는 120nm 에서 LWIR까지 최적화된 반사율을 제공합니다. 0° 입사각으로 설계된 TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors 는 특정 파장에서 78% 보다 높은 반사율을 보입니다. 이 미러는 fused silica 기반으로 제조되며, 낮은 편광 민감성을 위한 알루미늄 베이스의 코팅을 특징으로 합니다. 최대λ/10 surface flatness 및 10-5 surface quality 의 정밀도를 제공합니다. 6개의 모델은 각 12.5mm, 25mm 및 50mm 직경으로 이용 가능하며, DUV enhanced aluminum 또는 새로운 VUV enhanced aluminum 코팅으로 선택하실 수 있습니다. TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors 는 재고를 보유하고 있으며, 빠른 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작